- Νέα προϊόντα
- Αυτοματοποίηση οχημάτων
- ecomatDisplay: πανίσχυρες διαλογικές βαθμίδες με οθόνη για οχήματα
ecomatDisplay: πανίσχυρες διαλογικές βαθμίδες με οθόνη για οχήματα
- Οθόνες LED 5", 7" και 12" με μπουτόν ή οθόνη αφής
- Βελτιωμένης σχεδίασης για εφαρμογές οχημάτων
- Με κολλητό γυαλί προστασίας: εμποδίζει τη διείσδυση της υγρασίας, προσφέρει βέλτιστη αναγνωσιμότητα
- Μέσω λογισμικού υποστηρίζεται οποιοσδήποτε προσανατολισμός των συσκευών (οριζόντιος/κατακόρυφος)
- Προγραμματιζόμενες μέσω CODESYS, με διάφορες διασυνδέσεις όπως CAN
Απεικόνιση και χειρισμός σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας
Οι νέες διαλογικές βαθμίδες έχουν εξελιχθεί για χρήση και σε θαλάμους χειρισμού και εξωτερικά του οχήματος. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας και το κολλητό γυαλί προστασίας, είναι ιδανικά προστατευμένες από την υγρασία. Αντέχουν σε ισχυρούς κραδασμούς και μόνιμες δονήσεις, καθώς και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Οι επίπεδες οθόνες RGB LED υψηλής ανάλυσης προσφέρουν βέλτιστη αναγνωσιμότητα ακόμα και σε περιβάλλον με έντονο φωτισμό. Για χειρισμούς, οι οθόνες διαθέτουν ελεύθερα προγραμματιζόμενα μπουτόν (εκδόσεις 5" και 7") ή προαιρετικά χωρητική οθόνη αφής. Το ενσωματωμένο πανίσχυρο PLC μπορεί να εκτελέσει εργασίες απεικόνισης και λειτουργιών. Είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενες μέσω CODESYS ΄Διαθέτουν διάφορες διασυνδέσεις στην πίσω πλευρά της συσκευής, π.χ. CAN, αναλογικό βίντεο, USB 2.0 και Ethernet, για μέγιστη συνδεσιμότητα.
Μηχανική σχεδίαση
Οι οθόνες έχουν στεγανό χυτό αλουμινένιο περίβλημα με βαθμό προστασίας IP 65, IP 67. Για συνδέσεις χρησιμοποιούνται στεγανοί Μ12 κονέκτορες και κονέκτορες AMP 40 ακίδων. Οι οθόνες μπορούν να στηριχθούν επιφανειακά χρησιμοποιώντας το δοκιμασμένο σετ συναρμολόγησης RAM ή μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, οι οθόνες μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε προσανατολισμό.
Πανίσχυρα ηλεκτρονικά
Ο ενσωματωμένος 64-bit ελεγκτής επιτρέπει την ισχυρή παρουσίαση γραφικών υψηλής ανάλυσης, την επεξεργασία του προγράμματος εφαρμογής και τις λειτουργίες της συσκευής. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά την επικοινωνία και τη δικτύωση με άλλα συστήματα και δίκτυα. Με το ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου, μπορείτε να δώσετε στα δεδομένα καταγραφής μια σφραγίδα χρόνου για καλύτερη ανιχνευσιμότητα.
Ήχος
Όλες οι οθόνες διαθέτουν εκτεταμένες λειτουργίες ήχου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ακουστικών και φωνητικών μηνυμάτων.
Προγραμματισμός σύμφωνα με το IEC 61131-3
Το λογισμικό CODESYS επιτρέπει την ξεκάθαρη και εύκολη δημιουργία του λογισμικού της εφαρμογής για τον χρήστη. Τα γραφικά στοιχεία δημιουργούνται μέσω του ενσωματωμένου επεξεργαστή απεικόνισης και μπορούν, για παράδειγμα, να επιλεχθούν μέσω των μπουτόν ή της προαιρετικής λειτουργίας αφής.