• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Τιμές διεργασιών από αισθητήρες IO-Link, με μία ματιά

Τιμές διεργασιών από αισθητήρες IO-Link, με μία ματιά

Μεγαλύτερη διαφάνεια εργοστασίου και πληροφορίας συντήρησης στο πεδίο

  • Απεικόνιση όλων των τιμών διεργασιών από τους συνδεδεμένους αισθητήρες στην κύρια μονάδα
  • Αυτόματη αναζήτηση των τιμών διεργασιών - τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
  • Μπορεί να οριστεί η αγαπημένη σας απεικόνιση για 4 τιμές διεργασιών
  • Ρύθμιση της IP διεύθυνσης της κύριας μονάδας IO-Link
  • Υποστηρίζει κύριες μονάδες IO-Link της ifm με 4 και 8 θύρες

Τιμές διεργασιών με μία ματιά
Η οθόνη ενδείξεων αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για την απεικόνιση τιμών διεργασιών από αισθητήρες που δεν έχουν οθόνη, είναι δύσκολα προσπελάσιμοι ή είναι δυσπρόσιτοι λόγω τρόπου τοποθέτησης στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε πλέον να επιλέξετε τα ιδανικά σημεία μέτρησης, ανεξάρτητα από τις ανάγκες απεικόνισης.

Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Απλά συνδέστε την οθόνη IO-Link Ε30443 σε μία θύρα μιας κύριας μονάδας IO-Link της ifm με 4 ή 8 θύρες. Η οθόνη αυτόματα ανιχνεύει τους συνδεδεμένους αισθητήρες στη συγκεκριμένη κύρια μονάδα και απεικονίζει τις κύριες τιμές διεργασιών από τις πρώτες 4 θύρες. Επίσης, κάθε αισθητήρας και οι τιμές διεργασιών του μπορούν να απεικονιστούν μεμονωμένα, πατώντας ένα μπουτόν. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αγαπημένη προβολή με τις ζητούμενες τιμές διεργασιών. Τέλος, ο χρήστης μπορεί εύκολα και αξιόπιστα να ρυθμίσει την οθόνη και την IP διεύθυνση της κύριας μονάδας.