• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Μεταβατική περίοδος για τη βιομηχανία χάλυβα και μετάλλων: πρόοδος μέσω της τεχνολογίας

Η βιομηχανία μετάλλων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά πολλών κρίσιμων κλάδων: από την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροδιαστημική μέχρι τη βιομηχανία μικροηλεκτρονικών και πολλούς ακόμα. Περιλαμβάνει την εξόρυξη, την επεξεργασία και τον εξευγενισμό μετάλλων όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο και το τιτάνιο. Εντός αυτού του κλάδου, η βιομηχανία χάλυβα επικεντρώνεται στην παραγωγή και την επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και σιδήρου – βασικά υλικά για τους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών και της βιομηχανικής μηχανικής.

Στη βιομηχανία χάλυβα, η πολύ υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ποιότητας με συνέπεια αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο. Η ifm electronic ιδρύθηκε το 1969 στο Έσσεν της Γερμανίας, στην περιοχή Ρουρ, την καρδιά της χώρας για την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Η εταιρεία μας διαθέτει πάνω από 55 χρόνια ευρείας τεχνογνωσίας εφαρμογών, η οποία ενσωματώνεται συνεχώς στην περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων μας. Σήμερα, οι πελάτες μας στον κλάδο του χάλυβα έχουν πρόσβαση σε στιβαρές συσκευές με αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις, για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η πενταετής εγγύηση μιλάει από μόνη της.

Επιπλέον, η ifm electronic στηρίζει τους πελάτες της στον κλάδο της βιομηχανίας χάλυβα κατά τη μετάβασή τους στην ψηφιακά δικτυωμένη παραγωγή, με αισθητήρες και λύσεις λογισμικού που συλλέγουν δεδομένα από μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Έτσι, παρέχουν άμεσα πληροφορίες για την κατάστασή τους, ώστε να ξεκινούν εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης μηχανικών εξαρτημάτων, εφόσον χρειαστεί. Αυτό καθιστά την ifm τεχνολογικό συνεργάτη σας στο ταξίδι σας προς μια πιο αποδοτική και βιώσιμη παραγωγή.

Λύσεις για την παραγωγή χάλυβα και άλλων μετάλλων

Η ifm παρέχει πρωτοποριακές τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής:

Επιτήρηση θέσης υλικών

Ραντάρ, λέιζερ και υπέρυθροι αισθητήρες για τον ασφαλή χειρισμό καυτού χάλυβα και άλλων μετάλλων.

Θερμική επιτήρηση κατά την επεξεργασία χάλυβα

Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής για ψύξη κλιβάνων και μύλους με κυλίνδρους.

Επιτήρηση ψυκτικών, υδραυλικών και λιπαντικών υγρών

Αισθητήρες πίεσης, στάθμης και θερμοκρασίας για μεταλλουργικές εγκαταστάσεις.

Προληπτική συντήρησης και ασφάλεια εγκαταστάσεων

Τα συστήματα επιτήρησης κραδασμών συνδέονται με την πλατφόρμα moneo IIoT και ανιχνεύουν σε πρώιμα στάδια ελαττώματα που εμφανίζουν μεταλλουργικά μηχανήματα.


Τυπικές εφαρμογές

Είτε πρόκειται για ακραίες θερμοκρασίες, είτε για μεγάλα μηχανικά φορτία ή περίπλοκες διεργασίες, οι απαιτήσεις της βιομηχανίας χάλυβα και μετάλλων παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Οι μηχανικές εφαρμογές μας επιδεικνύουν πώς συμβάλλουν οι λύσεις αυτοματισμού της ifm στην αύξηση της αποδοτικότητας, στην αξιοπιστία των διεργασιών και στην ψηφιοποίηση.

Επιτυχία στην πράξη

Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες επιδεικνύουν την αξία τους στην καθημερινότητα της βιομηχανίας. Ανακαλύψτε πώς επιτυγχάνουν οι εταιρείες χάλυβα και μετάλλων βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με λύσεις από την ifm.

Αποδοτική επιτήρηση ψυκτικού

Ο Όμιλος GASER ειδικεύεται στην επεξεργασία επιφανειών μετάλλων. Για να ανταποκριθεί σε αυξανόμενες απαιτήσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και την επιτήρηση διεργασιών (ιδίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροπλοΐας), η εταιρεία ακολουθεί μια στρατηγική ψηφιοποίησης.

Υδραυλικά υπό έλεγχο

Η HINE χρησιμοποιεί ψηφιακούς αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας της ifm για την επιτήρηση υδραυλικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Έτσι βελτιώνεται η αξιοπιστία, παρατείνεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής και εξοικονομούνται χρήματα μέσα από τον έλεγχο ακριβείας της πίεσης, της ροής και της ποιότητας λαδιού.

Μέγιστη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων

Η χρήση των αισθητήρων ifm για την επιτήρηση των κρίσιμων περιοχών του εργοστασίου μείωσε δραστικά τις αναπάντεχες διακοπές λειτουργίας σε ένα χαλυβουργείο στις ΗΠΑ, αποτρέποντας απώλειες παραγωγής και εξοικονομώντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών.

Ο σωστός αυτοματισμός έχει χρώμα πορτοκαλί.

Τεχνολογία έξυπνων αισθητήρων και ψηφιακές δομές για τις παραγωγικές διαδικασίες του αύριο. Σχεδιάστε τον αυτοματισμό σας με λύσεις από την ifm.

2.140

σύμβουλοι
μηχανικοί πωλήσεων

140

Χώρες: Διανομή
προϊόντων/υπηρεσιών

96,8 %

Διαθεσιμότητα προϊόντων την
ημερομηνία που ζητάει ο πελάτης

169.000

Ικανοποιημένοι
πελάτες παγκοσμίως