Καινοτομία που πηγάζει από το πάθος
Πάνω από 1.400
διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Και κάθε χρόνο προστίθενται ακόμα 100. Διότι σκεφτόμαστε πάντα το αύριο, τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας.
Πάνω από
1.500 πρωτοπόροι
Το προσωπικό έρευνας και ανάπτυξής μας αποτελεί την κινητήρια δύναμη της προόδου μας.
12%
για καινοτομίες
Οι καινοτόμες διεργασίες κοστίζουν περισσότερο από ποτέ. Και εμείς επενδύουμε διαρκώς σε αυτόν τον τομέα.
Αριστεία στην
καινοτομία και τον σχεδιασμό
Οι καινοτομίες πρέπει να είναι κατάλληλες για καθημερινή χρήση. Τιμητικές διακρίσεις όπως τα βραβεία Hermes Award και Red Dot Award αντανακλούν την επιτυχία μας.
Η ιστορία επιτυχίας της ifm βασίζεται στη συνεχή πρωτοπορία που ξεκίνησε το 1969, έτος ίδρυσης της εταιρείας, με την εφεύρεση του επαγωγικού διακόπτη προσέγγισης. Αυτή η εφεύρεση έθεσε τα θεμέλια για την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση της βιομηχανίας. Σήμερα, χρησιμοποιούνται εκατομμύρια σύγχρονοι επαγωγικοί αισθητήρες σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπου έχουν γίνει αναντικατάστατοι.
Παγκόσμιες πρωτιές στην καινοτομία
Ανά τα χρόνια, η εταιρεία έχει δημιουργήσει πολλά πρωτοποριακά προϊόντα: Από πλήρως μεταλλικούς επαγωγικούς αισθητήρες ασφαλείας, αισθητήρες κραδασμών και υγιεινούς αισθητήρες ροής με IO-Link, μέχρι μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα IIoT που δεν απαιτεί προγραμματισμό, φωτοκύτταρα και τρισδιάστατες κάμερες που διαθέτουν τεχνολογία PMD υψηλών επιδόσεων, οι καινοτομίες της ifm θέτουν νέα πρότυπα ξανά και ξανά.
Συμβάλλουμε στη μελλοντική διαμόρφωση του αυτοματισμού
Η ifm βρίσκεται επίσης στο προσκήνιο της ανάπτυξης καινοτόμων και πρωτοποριακών προτύπων αυτοματισμού. Με το AS-i, το IO-Link ή τη νέα ασύρματη τεχνολογία moity, η ifm διαμορφώνει ενεργά το μέλλον του βιομηχανικού αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης.
Καινοτομία στην πράξη
Πώς εφαρμόζονται, λοιπόν, με επιτυχία οι καινοτομίες στις καθημερινές βιομηχανικές διεργασίες; Εταιρείες σε όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς κλάδους χρησιμοποιούν την αξιόπιστη τεχνολογία αισθητήρων και τις ψηφιακές λύσεις μας, προκειμένου να εκμεταλλεύονται νέες δυνατότητες.
Omnia
Η Easybräu-Velo, μέλος του ομίλου Omnia Technologies Group, αναπτύσσει ολοκληρωμένα ζυθοποιεία για την παραγωγή μπύρας. Για να βελτιώνει την αποδοτικότητα της διαδικασίας παρασκευής ζύθου, η εταιρεία βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις αυτοματισμού που παρέχει ο εξειδικευμένος προμηθευτής ifm.
Ford
Με την πρωτοποριακή ασύρματη τεχνολογία mioty, η Ford έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα σε μεγάλες αποστάσεις, με αξιόπιστο και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Η έξυπνη δικτύωση των αισθητήρων επιτρέπει την πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη λειτουργική αξιοπιστία και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
CVA
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία έξυπνων αισθητήρων και την πλατφόρμα IIoT moneo, η CVA ψηφιοποιεί την επιτήρηση πάνω από 30 υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Αυτή η πρωτοποριακή λύση επιτήρησης κατάστασης επιτρέπει την αξιόπιστη απομακρυσμένη επιτήρηση, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική παραγωγή βιώσιμης ενέργειας.
Δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά προστιθέμενη αξία
Στην ifm, διοχετεύουμε την τεχνογνωσία και τον ενθουσιασμό μας στην ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων. Ωστόσο, δεν επικεντρωνόμαστε στην πρωτοπορία ως αυτοσκοπό, αλλά στην πρόοδο, το κέρδος και την προστιθέμενη αξία που μπορούν να πετύχουν οι πελάτες μας με αυτά τα νέα προϊόντα, τεχνολογίες και λύσεις.
Ifm — συνεργάτης της βιομηχανίας
Ως ειδικός στον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση, η ifm γνωρίζει τις υψηλές απαιτήσεις των παραγωγών, των κατασκευαστών και των καταναλωτών. Αυτός είναι ο λόγος που εφαρμόζουμε πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας στα προϊόντα και τις λύσεις μας.
Η ifm με μια ματιά
Αποκτήστε μια εικόνα για την ifm. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε; Τι πρεσβεύουμε;
Βιωσιμότητα
Το όνομα ifm αντιπροσωπεύει τη βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων και τις καινοτόμες τεχνολογίες.
my ifm
Ο προσωπικός σας λογαριασμός σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες σας γρήγορα και αποτελεσματικά.
Εμπορικές εκθέσεις
Η ifm συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις παγκοσμίως, όπου παρουσιάζει τις καινοτομίες της.