Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 250 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 0,3 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 140 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 10 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Εύρος τάσης DC [V] | 18...30; (κατά PELV) |
Εύρος τάσης AC [V] | 110...400 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 150; (εξωτερικές έξοδοι: Προστασία βραχυκυκλώματος; ρελέ αντιστροφής: χωρίς προστασία από βραχυκύκλωμα) |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 54 |
ΗΜΣ |
|
---|
Έκδοση AS-i | 2.0 |
---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι |
Προφίλ AS-i | S-7.0 |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0 |
Βάρος [g] | 1854,6 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Συναρμολόγηση πίσω τοιχώματος |
Διαστάσεις [mm] | 180 x 182 x 90 |
Υλικό κατασκευής | PC ενισχυμένο με ίνες από γυαλί; επιβραδυντικό φλόγας; Ανθεκτικό σε UV |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |