Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Λειτουργία προστασίας | Προστασία πρόσβασης: χέρια |
---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 20 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2 |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 950 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 83 |
---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 42 |
---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Αριθμός εξόδων OSSD | 2 |
Μέγ. φορτίο ρεύματος ανά OSSD έξοδο [mA] | 400; (24 V) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Υψος περιοχής προστασίας [mm] | 160 |
---|---|
Ανάλυση (ικανότητα ανίχνευσης d) [mm] | 20 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μικρής φωτεινότητας) [m] | 0...10 |
Πλάτος πεδίου προστασίας (μεγάλης φωτεινότητας) [m] | 3...20 |
Χρόνος απόκρισης [ms] | 4 |
---|
Εφαρμογές | Κλάση C κατά EN 60654-1 παντός καιρού εφαρμογή |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Τύπος ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
|||
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,0E-08 |
Βάρος [g] | 1395 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 213 x 28 x 30 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; εμπρόσθιος φακός: PC |
Μήκος L [mm] | 213 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; για διατομή αγωγού 0,34 mm² |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|