Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 3,5 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 880 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη) |
Αντοχή επαφών | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 10 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Πομπός / δέκτης | δέκτης |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [m] | 25...50; (Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πομπό) |
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 271 |
Βάρος [g] | 165 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
Διαστάσεις [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Υλικό κατασκευής | PPO τροποποιημένο | |
Υλικό φακών |
|
|
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5 |
---|
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
|
|
---|