Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Συμβατό με βαφή | Ναι |
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 24 DC |
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 0,1 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -25...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [χρόνια] | 17562 |
---|
Βάρος [g] | 492 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: TPU μαύρο; Τσιμούχα: FKM | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Σημειώσεις | Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις" | |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Καλώδιο: 15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
---|