Σχεδίαση | βαθμίδα περιβλήματος |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 18...36 DC |
---|
Τάση εξόδου [V] | 10 |
---|---|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Ακρίβεια | ± 2 % |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...71 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 71 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 54 x 34 x 15 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες από γυαλί πλήρους εγκιβώτισης με ρητίνη |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Είσοδος | Καλώδιο: 0,28 m;, Άκρα καλωδίων καλυμμένα με ακροδέκτες καλωδίων |
---|