Μέσο | πεπιεσμένος αέρας σύμφωνα με το ISO 8573-1: 2001 |
---|
Πίεση λειτουργίας [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
Βάρος [g] | 34,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Επινικελωμένος ορείχαλκος / PA66; Οδοντωτή ροδέλα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Εξαρτήματα σωλήνα | 6 mm |
Διάμετρος από σωληνάκι [mm] | 8 |
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |
---|