Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3060 |
---|---|
Συνολικό μήκος [mm] | 50000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 77 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 0,05 |
Διάμετρος ίνας [mm] | 2 x 0,05 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 6 |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PU |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |