Σχεδίαση | με θύρα διαρροής | |
---|---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 50 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 215 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 45 mm |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|