Σχεδίαση | με θύρα διαρροής |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 16 |
Βάρος [g] | 268 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|