Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Εγκατάσταση | μέσω εσωτερικού αρσενικού σπειρώματος G1/8A, τοποθέτησης σε κάθε θέση; (SA5) |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Εύρος ροής [ml/min] | 2...150 |
---|
Βάρος [g] | 212,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | M12 x 1 |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/8 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |