Σχεδίαση | για αισθητήρες σύνδεση διεργασίας M18x1,5 |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 1061,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση αισθητήρα | M18 x 1,5 |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 42 mm |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|