Σχεδίαση | για αισθητήρες και προσαρμογείς με σύνδεση M26x1,5 |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 315 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 315 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Σύσταση: σωλήνες ακριβείας από χάλυβα 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Υλικό κατασκευής | μπρούντζος (2.0401) |
Σύνδεση αισθητήρα | M26 x 1,5 |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 18 mm |
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|