Θερμοκρασία μέσου [°C] | < 250 |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 45,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 5...20 |
Σύνδεση αισθητήρα | M12 x 1,5 κώνος στεγάνωσης |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 25 mm |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|