Εφαρμογή | Τομέας υγιεινής |
---|---|
Εγκατάσταση | Βιδωτός σφιγκτήρας |
Συνιστώμενα μέσα | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 10 |
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...150 |
---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 102,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Δακτύλιος σύσφιξης: PEEK |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 10 |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 6 mm |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | Ra: < 0,8 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|