Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας Ø 6 mm |
---|---|
Εγκατάσταση | Βιδωτός σφιγκτήρας |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 160 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 63 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 6 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 24,7 mm |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|