Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Εγκατάσταση | Βιδωτός σφιγκτήρας |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 1 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 98,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); FKM |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|