Σχεδίαση | για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, Με γωνίες, για κόκκινα και υπέρυθρα φωτοκύτταρα ανάκλασης |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...140 |
---|
Βάρος [g] | 17,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | 48 x 48 |
Υλικό κατασκευής | Solidchem |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|