Σχεδίαση | Στρογγυλό σχήμα, για κόκκινα και υπέρυθρα φωτοκύτταρα ανάκλασης |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|
Βάρος [g] | 30,9 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 84 / L = 7,7 |
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | Ø 80 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|