Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 386,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
Υλικό κατασκευής | PUR |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με ασύνδετο μπλεντάζ |
---|