Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 9,6...30 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Βάρος [g] | 106,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 30 x 30 x 68 |
Υλικό κατασκευής | Hytrel G-4774 |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Hytrel G-4774 |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Hytrel G-4774 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο; 4 x 0,5 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Τύπου μπαγιονέ, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: Hytrel G-4774; Κλείδωμα: Hytrel G-4774 |
---|