Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 5 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 498,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 24 x 24 x 50 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | TPU |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: TPU |
---|