Σχεδίαση | PCB βαθμίδα |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Αριθμός εισόδων PWM | 1 |
---|---|
PWM είσοδοι συχνότητας [Hz] | 122; (24 V DC PWM σήμα) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
---|---|
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|
Βάρος [g] | 37 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 49 x 30 x 15 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Είσοδος | κλέμες με βίδα: 2,5 mm² |
---|
|
|
---|