Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αντοχή επαφών | < 4 A |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Τρόπος συναρμολόγησης | Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
κλέμες με βίδα: ...2,5 mm² |