- Προϊόντα
- Αυτοματοποίηση οχημάτων
- Λογισμικό για ελεγκτές
Λογισμικό για ελεγκτές
- Οικονομικό πρόσθετο για τη δημιουργία εφαρμογών σε ελεγκτές
- Τυποποιημένο λογισμικό για όλη την οικογένεια ελεγκτών ifm
- Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
Λογισμικό ελεγκτών για οχήματα: τυποποιημένο, αποδοτικό, διαισθητικό
Με τα εργαλεία προγραμματισμού που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 61131-3, η ifm παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου σε οχήματα. Αυτό το μηχανολογικό λογισμικό επιτρέπει την ταχεία υλοποίηση και διαχείριση έργων — από τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση παραμέτρων έως τη γραφική απεικόνιση.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη και τον εντοπισμό σφαλμάτων του δημιουργημένου προγράμματος στο σύστημα-στόχο, χωρίς την ανάγκη για σύνθετη αλυσίδα εργαλείων.
Η σύνδεση με τη συσκευή πραγματοποιείται μέσω τυποποιημένης σειριακής διασύνδεσης, Ethernet ή διασύνδεσης CAN PC. Το λογισμικό υποστηρίζει:
- διαμόρφωση όλων των σχετικών παραμέτρων επικοινωνίας
- προγραμματισμό της συσκευής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3
- διαγνωστικούς ελέγχους και απεικόνιση των διαθέσιμων δεδομένων διαδικασίας
Το τυποποιημένο λογισμικό σε ολόκληρη την οικογένεια ecomatmobile επιτρέπει την απρόσκοπτη μηχανική σε διαφορετικές πλατφόρμες ελεγκτών. Έτσι μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης και αυξάνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των έργων.
Βασικά πλεονεκτήματα με μια ματιά:
- Διαισθητική διασύνδεση, φιλική προς τον χρήστη, για εύκολο χειρισμό
- Δυνατότητα οικονομικά αποδοτικής επέκτασης για την ανάπτυξη εφαρμογών ελέγχου οχημάτων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ελεγκτές οχημάτων και τα HMI της ifm — διασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία
Θέλετε να μάθετε ποιοι ελεγκτές παρέχουν την ιδανική βάση για τις λύσεις λογισμικού σας;
Στη σελίδα επισκόπησης θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα εξαρτήματα ελέγχου της ifm, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών λεπτομερειών και επιλογών εφαρμογής για οχήματα.