- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- Ultraäänivirtausmittari elintarvike- ja juomateollisuuteen
Ultraäänivirtausmittari elintarvike- ja juomateollisuuteen
Prosessin laadun varmistaminen helposti ja pysyvästi
SU Puresonic Hygienic -ultraäänianturi tunnistaa tarkasti sekä johtavien että johtamattomien aineiden kuten ultrapuhtaan veden, veden tai elintarvikekäyttöön tarkoitettujen öljyjen virtaukset.
Vankka mittausputki ilman virtausta haittaavia rakenteita
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittausputki ei sisällä mittauselementtejä, tiivisteitä eikä liikkuvia osia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaurioiden, vuotojen tai tukkeumien aiheuttamat viat samoin kuin rakenteesta johtuvat painehäviöt ehkäistään.
Hygieeninen sovitus
Clamp-prosessiliitännän ansiosta anturin asennus ja vaihto sujuvat nopeasti ilman työkaluja. Kuolleita tiloja sisältämätön rakenne helpottaa puhdistusta ja sterilointia (CIP/SIP) ja parantaa prosessin tehokkuutta. ifm:n laitelaippa puolestaan mahdollistaa erilaisten tiivisteiden ja adapterien käytön, mikä helpottaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin.