• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Kastepisteanturi varmistaa paineilman laadun ja alentaa energiakustannuksia

Kastepisteanturi varmistaa paineilman laadun ja alentaa energiakustannuksia

Puhdas ja kuiva paineilma

Kastepisteen seuranta on paineilmalinjoissa ja -säiliöissä keskeinen toimenpide ilman laadun ja käyttöturvallisuuden varmistamiseksi. Painekastepiste ilmaisee lämpötilan, jossa paineilmaan sisältyvä vesihöyry tiivistyy vakiopaineessa.

Liiallinen kosteus aiheuttaa korroosiota ja mahdollisia vuotoja, lyhentää järjestelmän käyttöikää ja heikentää paineilmakäyttöisten laitteiden toimintaa. Kuiva paineilma on välttämätöntä prosessien sujuvuuden ja standardien noudattamisen kannalta, erityisesti herkillä aloilla, kuten elintarvike- ja lääketeollisuudessa tai tarkkuutta vaativissa pneumaattisissa ohjausjärjestelmissä.

Optimoitu paineilman käsittely

ifm:n uusi kastepisteanturi edistää ratkaisevasti tehokasta paineilman käsittelyä. Se mittaa painekastepisteen erittäin tarkasti – mitä alhaisempi tämä arvo on, sitä kuivempaa paineilma on.

Ilmanlaadun jatkuva seuranta mahdollistaa kuivauslaitteiden tarpeen mukaisen ohjauksen. Tämä estää tarpeettoman "ylikuivumisen", säästää energiaa ja alentaa kustannuksia.

Anturi ei syötä tarvittavaa ilmaa suoraan, vaan suorittaa valvontatehtäviä. Se varmistaa, että kuivurit ja muut järjestelmän osat toimivat oikein, ja havaitsee poikkeamat välittömästi, jolloin käyttäjä voi ryhtyä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin. Sen ensisijaisena tarkoituksena on siis laadunvalvonta, ja samalla se auttaa välillisesti ehkäisemään tuotantokatkoksia.