• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. IO-Link
  3. Moniprotokollayhteensopiva IO-Link -master skaalautuviin automaatioratkaisuihin

Moniprotokollayhteensopiva IO-Link -master skaalautuviin automaatioratkaisuihin

Logistiikkavarasto

IO-Link-integraatio uudelle tasolle

AutomationLine-sarjan IO-Link -masterit edustavat uuden sukupolven hajautettuja automaatioratkaisuja. Ne mahdollistavat suorituskykyisen ja monipuolisen IO-Link-tiedonsiirron, vähentävät suunnittelutyötä ja tarjoavat joustavaa liitettävyyttä kenttäväyliin.

Kestävyyttä hajautettuihin kenttäsovelluksiin

Lasikuituvahvistettu muovikotelo ja kokonaan valettu piirilevy varmistavat erinomaisen kestävyyden. IP67-suojausluokituksensa ja –40...70 °C lämpötila-alueensa ansiosta nämä laitteet sopivat erinomaisesti vaativiin teollisuusympäristöihin.

Joustava I/O-kokoonpano

Optimoidun laitearkkitehtuurin ansiosta jopa 16 digitaalista tuloa ja 16 digitaalista lähtöä voidaan konfiguroida ja käyttää joustavasti 8 IO-Link-portin kautta. Jokainen portti tukee IO-Link-luokkia A ja B ja mahdollistaa suurten kuormien ohjaamisen.

Suuri nimellisvirta toimilaitteille

IO-Link -masterit, joiden nimellisvirta on jopa 2 A per lähtö, sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa ohjataan tehokkaita toimilaitteita. Tyypillisiä sovelluksia ovat kuljetinteknologia ja intralogistiikka, esimerkiksi moottoroitujen rullien, kuljetinkäyttöjen, kääntöpöytien tai pysäytyslaitteiden suora ohjaus.

Tehokas energiansyöttö ja helppo verkottaminen

Yhteinen maadoituskonsepti (GND US = GND UA, ilman sähköistä eristystä) mahdollistaa porttien yksinkertaisen ja joustavan konfiguroinnin. Tulot syötetään aina US-liitännästä, kun taas lähdöt syötetään aina UA-liitännästä. Tämä mahdollistaa laitteelle kompaktin ja kustannustehokkaan rakenteen. Integroitu ketjutustoiminto mahdollistaa helpon jännitesyötön usealle IO-Link -master-yksikölle ja vähentää huomattavasti kaapelointityötä kentällä.

Moniprotokollayhteensopivuus joustaviin järjestelmäratkaisuihin

Integroidun moniprotokolliliitännän ansiosta AutomationLine-sarjan IO-Link -masterit voidaan integroida helposti erilaisiin kenttäväyläarkkitehtuureihin. Tämä edistää standardointia kone- ja laitossuunnittelussa, vähentää erilaisten tyyppiversioiden määrää ja minimoi suunnittelutyön määrän kestävällä tavalla.