• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Innovointia intohimosta ja intohimolla

Yli
1400 patenttia

Ja joka vuosi niitä tulee yli 100 lisää. Koska ajattelemme aina eteenpäin. Itsemme ja asiakkaidemme vuoksi.

Yli
1 500 innovaattoria

Tutkimus- ja kehitystiimimme on kehityksemme liikkeellepaneva voima.

12 %
innovaatioihin

Innovointiprosessit maksavat rahaa. Nykyään enemmän kuin koskaan. Tämä on alue, johon panostamme jatkuvasti.

Huippuosaamista
innovoinnissa ja suunnittelussa

Innovaatioiden on sovelluttava jokapäiväiseen käyttöön. Hermes-palkinnon tai Red Dot -palkinnon kaltaiset tunnustukset ovat osoituksia menestyksestämme.

ifm:n menestystarina perustuu jatkuvaan innovointiin, ja se alkoi vuonna 1969, yrityksen perustamisvuonna, kun induktiivinen lähestymisanturi keksittiin. Tämä loi myös perustan teollisuuden laajamittaiselle automatisoinnille. Tänään nykyaikaisia induktiivisia antureita käytetään miljoonittain kaikilla teollisuudenaloilla, ja niistä on tullut korvaamattomia.

Maailmaa mullistavia ensiesittelyjä

Vuosien varrella yritys on tuonut markkinoille monia muitakin innovatiivisia tuotteita. Induktiivisista kokometallisista turva-antureista, värähtelyantureista ja IO-Link-yhteensopivista hygieenisistä virtausantureista käyttäjäystävälliseen koodittomaan IIoT-alustaan ja optoelektronisiin antureihin ja suorituskykyisiin PMD-teknologiaa hyödyntäviin 3D-kameroihin – ifm:n innovaatiot asettavat uusia standardeja kerta toisensa jälkeen.

Autamme muovaamaan automaation tulevaisuutta

Ja ifm on aina eturintamassa myös silloin, kun kehitetään innovatiivisia ja uraauurtavia automaatiostandardeja. AS-i-, IO-Link- tai uuden langattoman mioty-teknologian avulla ifm edistää aktiivisesti teollisen automaation ja digitalisaation tulevaisuutta.


Ei itsetarkoituksena, vaan lisäarvon vuoksi

Me ifm:llä kanavoimme osaamisemme ja innostuksemme innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen. Keskitymme kuitenkin innovaatioihin ei niiden itsensä vuoksi, vaan sen voiton, kehityksen ja lisäarvon vuoksi, jota asiakkaamme voivat saavuttaa näiden uusien tuotteiden, teknologioiden ja ratkaisujen avulla.

ifm:n visionäärit

Innovatiivisuus on aina ollut osa DNA-perimäämme. Mutta mitkä ovat innovaation tunnusmerkit? Mitkä ovat innovatiivisen ajattelun ja toiminnan edellytykset? Kysyimme asiaa joiltakin visionääreiltämme ja innovaattoreiltamme.

ifm – teollisuuden kumppani

Automaation ja digitalisoinnin asiantuntijana olemme tietoisia valmistajien, laitevalmistajien ja kuluttajien asettamista tiukoista vaatimuksista. Siksi noudatamme tuotteissamme ja ratkaisuissamme aina tiukimpia laatu-, turvallisuus- ja luotettavuusvaatimuksia.

Nämä aiheet saattavat myös kiinnostaa sinua

ifm:n teknologiat auttavat selviytymään automaation monimutkaisista haasteista. Tutustu siihen, miten innovaatio ja laatu täydentävät toisiaan – ja vie sovelluksesi uudelle tasolle.