Automatización de una planta en colaboración con ifm
Cuando la visión se hace realidad: gracias a la modernización de los sistemas de automatización con productos de ifm, especialmente en el envasado del pienso de algodón, Rações Golfinho ha logrado aumentar su producción en un 300 %. En el parque de máquinas se utilizan principalmente equipos AS-i, así como la conexión en red a través de IO-Link.
"Nuestros procesos, especialmente en las refinerías y en el tratamiento de aguas residuales, requieren un control preciso y rápido debido a las reacciones químicas y físicas. La automatización nos permite este control y es un componente esencial para desarrollar y mejorar con éxito nuestros procesos. Para ello, contamos con ifm como socio", concluye Christina Rocha, directora del laboratorio. Gracias a la automatización completa, se optimiza el tiempo de reacción ante posibles problemas y se reducen las pérdidas de calidad en la producción.