- Convertidores y pantallas IO-Link
- Pantallas IO-Link
Visualización y diagnóstico con pantallas IO-Link
Mayor transparencia de la instalación in situ con IO-Link
Las pantallas IO-Link se utilizan para la indicación de valores del proceso, textos y mensajes en un entorno IO-Link. Dependiendo del tipo de pantalla, se pueden asignar valores desde el sistema de control, o bien la pantalla puede recibir los valores directamente del sensor. La asignación desde el sistema de control ofrece una gran flexibilidad, pero requiere una compleja programación. Alternativamente y dependiendo del tipo de pantalla, será posible su conexión entre el sensor y el maestro IO-Link, o bien directamente al maestro. La pantalla correspondiente mostrará entonces los valores del proceso del sensor conectado o los valores de todos los sensores conectados al maestro.
Display IO-Link E30391
Esta pantalla IO-Link muestra hasta cuatro valores del proceso, así como la información y mensajes relacionados (datos de salida). También se pueden enviar comandos al sistema de control pulsando un botón (datos de entrada). La pantalla IO-Link puede mostrar códigos QR, textos y valores del proceso de libre definición que hayan sido transmitidos cíclica y acíclicamente por el PLC.
Display IO-Link E30430
Esta pantalla IO-Link se utiliza para indicar los valores del proceso y los datos relacionados emitidos por un sensor IO-Link conectado. Durante el funcionamiento, el equipo determina los datos del proceso transmitidos cíclicamente por el sensor y los muestra en la pantalla en forma de LED de estado. Se requiere una comunicación IO-Link activa entre el equipo y el maestro. En el mejor de los casos, se utiliza un maestro IO-Link. Para soluciones autónomas más pequeñas, también se puede emplear como maestro un adaptador Bluetooth (EIO344) o un separador de datos (E43406).
Display IO-Link E30443
Esta pantalla IO-Link muestra información; también puede mostrar los valores del proceso de los sensores IO-Link de ifm conectados. En el menú se puede ajustar qué valor del proceso se debe mostrar y se puede configurar la dirección IP del maestro. También se puede mostrar información adicional sobre los maestros y los sensores.
Pantalla multifunción DX20
Las pantallas multifunción con IO-Link pueden mostrar hasta dos valores de proceso transmitidos desde el PLC a través del maestro IO-Link y reaccionar a ellos mediante cambios de color.
También pueden adquirir dos señales analógicas y procesarlas. Las señales analógicas adquiridas y los resultados del procesamiento se envían a través de IO-Link.