• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Unidades hidráulicas

¿Cuáles son los retos de la supervisión de la unidad hidráulica?

  • Supervisión de la contaminación por partículas para evitar daños en válvulas, actuadores y bombas.
  • Supervisión de la contaminación del agua del depósito debido a la condensación de vapor y a problemas del proceso.
  • Supervisión de la presión, el caudal y la temperatura de los fluidos a presión.
Unidades hidráulicas

Unidades hidráulicas

¿Cómo se supervisa la contaminación del aceite?

Como norma general, el agua es un elemento no deseado en los fluidos hidráulicos y lubricantes. Una concentración elevada de agua puede afectar gravemente al funcionamiento o causar daños. El sensor LDH100 mide la humedad relativa en el aceite con un elemento de medición capacitivo en un rango de 0...100%. Además de la humedad relativa, el sensor también transmite la temperatura del fluido como señal analógica. El monitor óptico de partículas LDP100 mide la pureza o contaminación de los aceites hidráulicos conforme a las normas ISO 4406 e ISO 6149-2.

Supervisión de presión, caudal y temperatura

Para garantizar un proceso totalmente funcional, el aceite debe tener la presión y la temperatura adecuadas para el sistema. El caudal puede indicar desgaste en las bombas y fugas en las tuberías.

¿Cómo se supervisa el estado de las bombas hidráulicas?

La electrónica de diagnóstico VSE controla las vibraciones del motor de accionamiento eléctrico y de la bomba hidráulica. Este sistema permite detectar daños en los rodamientos, defectos eléctricos, daños en los componentes internos de las bombas, así como cavitación y desgaste de los componentes mecánicos.