• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

TEC Container – Mobil landstrøm til havne

Vedvarende energi
Marine energi
Applikationsrapport

Opsummering

TEC Container leverer en sikker strømforsyning til skibe ved hjælp af mobile kabelhåndteringssystemer. ifm Automation sikrer præcis, pålidelig og sikker betjening i havnen.

Vi baner vejen for landstrøm

Mobile kabelstyringssystemer leverer landstrøm sikkert og effektivt til skibe – ved hjælp af automatiseringsteknologi fra ifm.

Når skibene ligger ved kaj, lader de ofte deres hjælpemotorer køre for at forsyne de elektriske systemer og hjælpesystemerne om bord med strøm. Især i tætbefolkede havne- og kystområder medfører dette konstante emissioner og støj samt yderligere omkostninger ved betjening. Løsningen er landstrøm: elektricitet, der leveres direkte fra havnens elnet til skibet, hvilket gør det muligt at slukke for hjælpemotorerne.

For at kunne levere landstrøm sikkert til skibet kræves der højtydende kabelhåndteringssystemer. Virksomheden TEC Container har specialiseret sig på dette område og udvikler mobile løsninger til brug i havne over hele verden.

Fra løftespecialist til leverandør af innovative havneløsninger

TEC Container, der har hjemsted i Madrid, har været i branchen i mere end 50 år. Siden grundlæggelsen i 1976 har virksomheden udviklet og fremstillet løfteudstyr til kunder inden for havnelogistik og vindenergi i mere end 115 lande.

»For omkring fem år siden udvidede vi vores aktiviteter ud over vores traditionelle løftevirksomhed og etablerede et nyt forretningsområde: kabelstyringssystemer.« »Disse løsninger gør det muligt at overføre strøm sikkert fra havnens elnet til skibet,« forklarer Javier Pérez, salgsdirektør hos TEC Container.

Systemerne består af en mobil enhed med en indbygget kabeltromle. De mobile platforme kan bevæge sig langs kajen enten manuelt eller ved hjælp af et automatisk styresystem, hvorved strømkablet rulles ud efter behov. Da de tekniske krav varierer fra havn til havn, tilpasses systemerne som regel til de specifikke forhold på det enkelte sted.

Author Image

Ud over komponenternes kvalitet sætter vi især pris på den tekniske support, som ifm yder. For os er ifm meget mere end blot en komponentleverandør. De er en teknologipartner.

Javier Pérez Salgsdirektør hos TEC Container

Om TEC Container

TEC Container er en spansk producent af løsninger inden for løft, containere og havnelogistik. Virksomheden, der blev grundlagt i 1976, udvikler skræddersyede systemer til havne over hele verden, herunder innovative løsninger inden for landstrøm og kabelhåndtering.

Author Image

Ud over komponenternes kvalitet sætter vi især pris på den tekniske support, som ifm yder. For os er ifm meget mere end blot en komponentleverandør. De er en teknologipartner.

Javier Pérez Salgsdirektør hos TEC Container

Om TEC Container

TEC Container er en spansk producent af løsninger inden for løft, containere og havnelogistik. Virksomheden, der blev grundlagt i 1976, udvikler skræddersyede systemer til havne over hele verden, herunder innovative løsninger inden for landstrøm og kabelhåndtering.

Arbejde i nærheden af saltvand, tunge kabler og store skibe

Applikationer stiller store krav til udstyret: Tunge strømkabler skal føres i umiddelbar nærhed af skibe og vand. »Da der er tale om en mobil platform, der bevæger sig langs kajen, mens der arbejdes i nærheden, skal den betjenes med fuldstændig sikkerhed. »Den elektriske tilslutning skal også være sikker for at undgå uheld under tilslutning og frakobling,« understreger Alejandro Caballero, elektroingeniør hos TEC Container.

Samtidig skal teknologien kunne modstå høj luftfugtighed, saltholdig luft, temperatursvingninger og konstante vibrationer.

ifm-automatiseringsløsningen udgør kernen i systemet

Omfanget er enormt: Mens et almindeligt strømkabel blot kan tilsluttes med hånden, omfatter denne applikation strømkabler, der er så tykke som en arm, samt store, tunge stik.

Alejandro Caballero forklarer fremgangsmåden: »Den selvkørende mobile platform bevæger sig langs kajen hen mod skibet og lægger kablet ud på kajen undervejs.« Når maskinen er placeret tæt på skibets adgangspunkt, fører en teleskoparm kablet hen til skibet, hvor det tilsluttes. »Dette gør det muligt for skibet at slukke for sine hjælpemotorer, hvilket mindsker emissionerne og støjniveauet i kystbyerne.«

For at sikre, at alt kører problemfrit, benytter virksomheden produkter fra automatiseringsspecialisten ifm: Kernen i den mobile kabelstyringsenhed udgøres af flere højtydende ifm-controllere. De programmerbare controllere CR0403 og CR0709 koordinerer alle maskinens bevægelser – lige fra kørsel og betjening af teleskoparmen til kabelføring. De behandler signaler fra de forskellige sensorer i realtid og sikrer, at alle delsystemer samarbejder præcist og pålideligt.

Et G1501S-sikkerheds relæ anvendes til at sikre funktionssikkerheden. Den overvåger de tilsluttede sensorer og sikrer, at sikkerhedsrelaterede funktioner altid udføres pålideligt. Ifm’s DN4234 strømforsyning leverer en stabil spænding til alle komponenter.

CR2042 I/O modul fungerer som decentralt interface mellem sensorer, aktuatorer og styringen og samler indgangs- og udgangssignalerne og sender dem videre til styringen via en CAN-bus. »Anvendelsen af feltbusbaserede og distribuerede systemer har betydeligt reduceret arbejdsomfanget i forbindelse med produktion og kabelføring.« »Sammenlignet med traditionel kabelføring har vi brug for langt færre kabler og kan reducere risikoen for fejl i kabelføringen betydeligt,« bemærker Javier Pérez.

Forskellige ifm-sensorer leverer de procesdata, der er nødvendige for en sikker betjening. Den absolutte multiturn-enkoder RM9000 registrerer hjulenes styrevinkel. RM900S sikkerhedsenkoder overvåger løbende kabelrullens position og bidrager til at forhindre forkert bevægelse eller overbelastning af kabelsystemet. PT54-tryksensoren måler løbende det hydrauliske tryk og danner grundlaget for kontrollerede og jævne bevægelser af de hydrauliske funktioner. LT3022-niveau sensorer overvåger niveauet af vigtige driftsvæsker, såsom kølevæske, hvilket gør det muligt at opdage kritiske driftsforhold på et tidligt tidspunkt.

Endelig fungerer CR1204-grafikdisplayet som den centrale interface mellem operatøren og maskinen. Den intuitive brugergrænseflade giver operatøren mulighed for at styre alle funktioner i kabelstyringsenheden, overvåge relevante driftsdata i realtid og hurtigt vurdere diagnoseoplysninger og fejlmeddelelser. Alejandro Caballero forklarer, hvad der betyder mest: »Maskinen skal være nem og intuitiv at betjene, så operatører og personale vedligeholdelse hurtigt og nemt kan få adgang til alle de oplysninger, de har brug for om maskinens status, og nemt kan identificere eventuelle fejl.«

Det problemfri samspil mellem alle komponenter resulterer i en pålidelig og vedligeholdelsesvenlig automatiseringsløsning, der er udviklet til at modstå de krævende forhold i det maritime miljø.

»Ud over komponenternes kvalitet sætter vi især pris på den tekniske support, vi får fra ifm.« Vi fik støtte gennem hele forløbet, lige fra udformningen af systemarkitekturen til selve implementeringen. For os er ifm meget mere end blot en komponentleverandør. »De er en teknologipartner,« bemærker Javier Pérez.

Der hænger flere strømkabler ned fra den udstrakte arm på kabelplatformen ved siden af et krydstogtskib.

Billede 1: Den teleskopiske arm fører strømkablerne sikkert om bord på skibet.

Konklusion

Med sine kabelstyringssystemer leverer TEC Container den nødvendige infrastruktur til at forsyne skibe med landstrøm i havnen. De mobile enheder sikrer en pålidelig forbindelse mellem havnens og skibets elektriske systemer og bidrager til en betydelig reduktion af emissioner og støj, mens skibene ligger ved kaj.

ifms automatiseringsløsninger udgør systemets teknologiske rygrad. De sikrer præcise bevægelser, intuitiv betjening og pålidelig ydeevne, selv under de krævende forhold, der kendetegner det maritime miljø.

Download applikationsrapport nu (PDF)
Hvad er din succes med ifm?

Har du implementeret en interessant applikation med hardware eller software fra ifm? Hvordan hjælper vores sensorer med at optimere dine procesaktiviteter? Giv os besked! Vi præsenterer gerne din løsning og deler dit knowhow med et bredt publikum – selvfølgelig gratis.

Måske interesserer du dig også for disse emner: