Automatisering af et anlæg i samarbejde med ifm
Når visionen bliver til virkelighed: Ved at modernisere automatiseringssystemerne med ifm-produkter - især til emballering af bomuldsfoder - kunne Rações Golfinho opnå en stigning i produktionen på 300 %. Især AS-i-enheder og netværk via IO-Link bruges i maskinerne.
"Vores processer, især på raffinaderier og i spildevandsrensning, kræver præcis og hurtig kontrol baseret på kemiske og fysiske reaktioner. Automatisering gør det muligt for os at opnå denne kontrol og er en vigtig komponent i en vellykket udvikling og forbedring af vores processer. Vi er afhængige af ifm som partner til dette," konkluderer Christina Rocha, Lab Manager. Den komplette automatisering optimerer reaktionstiden i tilfælde af potentielle problemer og reducerer kvalitetstab i produktionen.