• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Optimering af brændetørringsprocessen med ifm moneo-software

Andre industrier
Træ industrien
Monitoring and maintenance
Produkt kvalitet Fjern overvågning
Video rapport

Kögelhof-biogasanlægget producerer en stor mængde varme, som blandt andet bruges til at tørre brænde. Tørrekasser kan indeholde 300 m³ brænde, som leveres vådt og tørres med varm luft. Vand på 70 grader fra biogasanlægget ledes i rør til varmeveksleren, hvor kold, frisk luft opvarmes til 60 grader og derefter føres ind i kassen gennem underjordiske kanaler. Den varme luft bruges til at trække vandet ud af brændet. Der udvindes næsten 40 tons vand.

Sensorer bruges flere steder under brændetørringsprocessen. For eksempel måles temperaturen og luftfugtigheden på forskellige steder for at optimere tørringsprocessen. Takket være ifm's moneo software kan alle sensorer overvåges, hvilket resulterer i kortere tørretider og dermed højere effektivitet.

Om Kögelhof-gården

Biogasanlægget blev opført på gården Kögelhofi 2004. Familien Müller, der ejer gården, fortsatte med mælkeproduktion i yderligere 4 år, før de i 2008 gik helt over til biogasproduktion.

Om Kögelhof-gården

Biogasanlægget blev opført på gården Kögelhofi 2004. Familien Müller, der ejer gården, fortsatte med mælkeproduktion i yderligere 4 år, før de i 2008 gik helt over til biogasproduktion.