John Deere - Hvordan John Deere digitaliserer sin produktion med IO-Link-løsninger
Video rapport
IO-Link-mastere og -sensorer samt aflæsning af data via Bluetooth er de løsninger, der giver John Deere mulighed for at udnytte fordelene ved IO-Link 100%. Disse fordele er digitaliseringen af elektriske signaler og nem indstilling og diagnosticering med sensorerne. Men også andre sensorer bruges til at producere dieselmotorer til offroad-brug - såsom induktive sensorer, sensorer med RFID-teknologi, lasersensorer samt sensorer til tryk- og flowmåling. Et fremtidigt projekt vil være implementering af vibrationsanalyse til overvågning af elektrospindler.