Arcusin S.A. - Automatiserede høstmaskiner
Effektiv høst
Hvordan Arcusin øger maskinens ydeevne med ifm-automatisering
Arcusin S.A., en førende producent af specialmaskiner til landbrugslogistik, har i årtier stået for robust teknologi og innovative løsninger. Den spanske familieejede virksomhed udvikler og fremstiller højtydende balleakkumulatorer, der fungerer under krævende markforhold over hele verden. Især i den travleste høstperiode skal disse maskiner køre pålideligt døgnet rundt - enhver nedetid vil ikke kun betyde driftsstop, men også betydelige økonomiske tab.
Pålidelighed og brugervenlighed er de vigtigste udfordringer
Arcusin stiller høje krav til sine maskiner. "Vores maskiner skal være pålidelige, robuste og sikre. De arbejder under ekstreme forhold - støv, vibrationer og meget høje eller lave temperaturer er en del af det daglige arbejde i marken," forklarer Ferran Masamunt, marketingdirektør hos Arcusin S.A. Maskinerne bruges i mange forskellige regioner og kører ofte uafbrudt i flere måneder i løbet af høstsæsonen. Desuden skal de være intuitive at betjene og minimere risikoen for betjeningsfejl, selv for mindre erfarne brugere, der er tilknyttet i perioder med personalemangel.
"Vi vil gerne give vores kunder tillid til, at de kan komme igennem høstsæsonen uden afbrydelser," fortsætter Masamunt. Effektivitet, en høj grad af automatisering og intuitiv betjening er blandt deres topprioriteter.
Skræddersyede automationsløsninger fra ifm
For at opfylde disse krævende krav har Arcusin siden 2014 konsekvent benyttet sig af automatiseringsløsninger fra ifm. Det, der begyndte med nogle få individuelle komponenter, har udviklet sig til et fuldt udbygget systempartnerskab i løbet af det seneste årti. "Efter mere end ti år kan vi sige, at ifm's produkter er lige så pålidelige og robuste, som vi har brug for. Denne erfaring har overbevist os om, at vi er helt afhængige af ifm til automatisering af vores maskiner," understreger Pere Corral, direktør for det tekniske kontor hos Arcusin S.A. Kombinationen af holdbar hardware, nem integration og ifm's dedikerede tekniske support er det, der gør forskellen.
I sin nuværende maskinportefølje bruger Arcusin en bred vifte af ifm-komponenter - fra kabelsystemer, induktive sensorer og tryktransmittere til de robuste HMI'er i ecomatDisplay-serien, ecomatPanel og I/O-moduler. Arcusin lægger særlig vægt på kontrolkomponenternes langsigtede tilgængelighed og kompatibilitet.
"Det var vigtigt for os, at nøgleelementer som controllere og I/O-moduler er baseret på standardiserede formater, og at producenten aktivt støtter deres fortsatte udvikling. Når en komponent erstattes af en ny model, skal den forblive bagudkompatibel og udskiftelig - det er afgørende for vores maskiners levedygtighed på lang sigt", fortsætter Corral.
Billede 1: Induktive sensorer overvåger slutpositionerne for de forskellige manøvrer, der udføres af ballestableren.
Billede 2: En tryktransmitter overvåger det hydrauliske system, der hæver og sænker den ekstra aksel.
Billede 3: Det robuste HMI og kontrolpanel fra ifm giver et fremragende overblik og en intuitiv betjening fra førersædet.
Skærme og radarteknologi øger sikkerheden og brugervenligheden
Kernen i brugerinteraktionen er ecomatDisplays, der fungerer som operatørens "kommandocentral". De giver et klart overblik over maskinens status, muliggør hurtig justering af indstillinger og giver operatøren feedback i realtid under maskinens drift. "ecomatDisplays har forbedret maskininteraktionen betydeligt og reduceret antallet af henvendelser til vores eftersalgsservice. Takket være integrerede advarsler, vejledninger og hjælpetekster kan mange situationer nu løses direkte i marken", understreger Corral. Et andet højdepunkt er brugen af ifm-radarsensorer på AutoStack-trailerne. Aflæsning af ballerne er en særlig krævende opgave, som tidligere krævede stor erfaring.
"Mange af vores kunder fortæller, at det bliver stadig sværere at finde erfarne operatører til AutoStack-trailere. Den største udfordring er normalt at aflæsse ballerne præcist og sikkert. Derfor har vi i den seneste version af vores AutoStack-trailer integreret en radarsensor bagpå, som hjælper føreren med at holde den optimale afstand, når han nærmer sig aflæsningsstedet", forklarer Corral. Resultatet er, at arbejdet bliver lettere, sikrere og mindre udsat for fejl - en reel fordel for både operatør og maskine.
Mange års erfaring, målbare forbedringer
Feedbacken på ifm-løsninger hos Arcusin har været gennemgående positiv. "Vi er meget tilfredse med komponenternes ydeevne. Deres robusthed og pålidelighed er særlig vigtig for os, da vores maskiner arbejder under de hårdeste forhold i hele verden. I de mere end ti år, vi har brugt ifm-løsninger, har vi ikke haft nogen klager på grund af produktionsfejl eller alvorlige fejl - et klart bevis på kvalitet og en vigtig grund til, at vi som producent fortsat har tillid til ifm", siger Corral.
Det tætte samarbejde med ifm om udviklingsprojekter har også vist sit værd. "Vores erfaring med ifm's support har været fremragende hele vejen igennem. Teamet forstår hurtigt vores behov, giver kompetent hjælp til tekniske spørgsmål og er altid engageret i at finde den rigtige løsning." Corral fremhæver især det tætte samarbejde: "Som producent sætter vi stor pris på at have en automationsleverandør, der deler vores kundeorienterede filosofi. Et godt eksempel på dette var radarprojektet, hvor ifm's specialister var på stedet for at finjustere løsningen præcist til vores applikation. Denne proaktive støtte giver os tillid til, at ifm er den rigtige partner for os."
Håndtag og I/O-moduler fra ifm sikrer enkel og pålidelig maskindrift.
Konklusion
Ved at integrere ifm's automatiseringsløsninger har Arcusin hævet sine maskiners pålidelighed, brugervenlighed og sikkerhed til en ny standard - til gavn for landbrugsbedrifter verden over.