• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Akvakultur: Innovative løsninger til effektive fiskefarme

Effektivitet
Omkostninger Materiale
Applikations studie

25 % hurtigere projektbehandlingstider med intelligente netværksteknologier

36.000 €
Besparelser på materialeomkostninger

25 % Tidsbesparelser
under idriftsættelse

Yderligere målte væerdier
i én enhed

Resultatet

  • Materiale omkostningsbesparelser på mere end 36.000 euro
  • 25 % tidsbesparelse under idriftsættelsen
  • Øget sikkerhed gennem diagnostik på feltniveau
  • Mere nøjagtige målinger gennem digital kommunikation

Udfordringen

Stigende miljøkrav og skarp international konkurrence har skabt et behov for konstant optimering af fiskefarme. Teknologiske innovationer og en højere grad af automatisering er nødvendige for at spare vand og energi og samtidig øge produktiviteten. Det stigende antal sensorer gør processtyringsnetværk stadig mere komplekse og tidskrævende.

Akvakulturfarme er meget følsomme systemer, hvis parametre skal overvåges kontinuerligt. For at sikre en sund opdræt af fiskene skal vandtemperaturen og iltmætningen for eksempel være på et passende niveau i alle linjer. En enkelt forkert måling kan føre til, at hele fiskebestanden dør, og forårsage betydelige økonomiske tab. Det er derfor af stor betydning for akvakulturfarmere at installere pålidelige sensorer, der er modstandsdygtige over for fugtig og salt luft i lang tid.

Vores kunde

En producent af udstyr til fiskeopdræt

Ud over havbrug i havet vinder landbaserede havbrug i betydning. Især recirkulerende akvakultursystemer (RAS) giver mulighed for at opdrætte fisk på en effektiv og ressourcebesparende måde. RAS-teknologien opfylder strenge miljøkrav ved at rense forurenet vand, så det kan genbruges.

Med fiskefarme til forskellige arter af ferskvands- og havfisk installeret over hele verden er vores kunde en ekspert inden for landbaseret fiskeopdræt.

Vores kunde

En producent af udstyr til fiskeopdræt

Ud over havbrug i havet vinder landbaserede havbrug i betydning. Især recirkulerende akvakultursystemer (RAS) giver mulighed for at opdrætte fisk på en effektiv og ressourcebesparende måde. RAS-teknologien opfylder strenge miljøkrav ved at rense forurenet vand, så det kan genbruges.

Med fiskefarme til forskellige arter af ferskvands- og havfisk installeret over hele verden er vores kunde en ekspert inden for landbaseret fiskeopdræt.

Løsningen – hvorfor ifm?

ifm tilbyder fuldt digital netværksteknologi via IO-Link, hvor alle sensorer er forbundet (uafhængigt af producent) til controlleren via feltmoduler Intelligent kabelføring med feltmoduler i kombination med M12-stik reducerer installationstiden med 25 % og minimerer risikoen for fejl. Med muligheden for enhedsdiagnostik ned til feltniveau opnår kunden ikke kun en højere sikkerhedsstandard, men sensorerne kan også selvstændigt rapportere fejl (f.eks. ledningsbruddetektering).

Den udvidede funktionalitet betyder også, at der er yderligere måleværdier tilgængelige fra nogle sensorer, f.eks. temperaturen for flow-sensorer, hvilket giver kunden mulighed for at spare hundredvis af temperatursensorer, der oprindeligt var inkluderet i designet.

De materialebesparelser, der opnås på denne måde, beløber sig til mere end 36.000 euro pr. anlæg. ifm-komponenternes høje IP-beskyttelsesklasse og robusthed danner det ideelle grundlag for langvarig brug i et barskt miljø, som det man finder i fiskeopdræt. Det brede produktsortiment, der omfatter sensorer og netværksteknologi, kombineret med deres omfattende rådgivnings- og supporttjenester gør ifm til en kompetent og pålidelig teknologipartner i fiskeopdrætsindustrien.

Casestudie: Innovative løsninger til effektive fiskefarme

Måske interesserer du dig også for disse emner: