LED-strips kan ikke kun bruges som maskinlys, men også angive maskinstatus med forskellige farver lys. LED-strips fås i forskellige længder og er fleksible i brug. De kan hurtigt og sikkert fastgøres med valgfri aluminiumsprofiler, så selv svært tilgængelige hjørner lyses op, uden at der kastes skygger. Deres robuste design med beskyttelsesgrad IP 68 muliggør en lang række anvendelser.
LED-strips består af kraftfulde LED'er i farverne RGB (rød, grøn og blå) samt hvid. Trigning via fire digitale indgange, der kan bruges til at frembringe farverne rød, gul, grøn, blå, cyan og lilla samt hvidt lys. Faktisk er enhver farvenuance mulig ved brug af styring af pulsbreddemodulering.
Nem at trigge | Høj IP beskyttelse | Fleksibel og hårdfør | Energi-effektiv |
Digitale input gør det nemt at skifte mellem farverne | IP68 beskyttelse tillader installation i hårdføre omgivelser | Fleksible lys strips oplyser selv på vanskelig tilgængelige steder Montage strips letter installationen | Højt lysudbytte med energibesparende LED-teknologi |