• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. RFID Ident handheld med 1D/2D-stregkodescanner og SAP-integration

RFID Ident handheld med 1D/2D-stregkodescanner og SAP-integration

intelligent logistik

Optimering af logistikprocesser, forbedring af lagerpræcisionen

Digitaliseringen af intralogistikken gøres endnu nemmere med den nye RFID Ident handheld. Den kompakte og robuste mobile enhed kombinerer RFID-teknologi til HF/NFC og UHF med en kraftfuld 1D/2D-stregkodescanner i ét og samme system. Dette muliggør fleksibel identifikation af varer overalt i virksomheden, enten via RFID-tag eller stregkode.

Takket være det modulopbyggede design med valgfri UHF-moduler, der kan tilsluttes, kan Ident handheld nemt tilpasses skiftende behov. Den intuitive betjening via Android-baserede apps sikrer god brugervenlighed, selv for brugere uden specifik forudgående erfaring.

Interface til SAP

Ved at købe en SFI-licens kan man få direkte adgang til SAP ERP-systemer via Ident handheld enheder ved hjælp af et SAP Fiori-webinterface. Det er derfor muligt at behandle ordrer i realtid på mobile enheder. En anden mulighed for at integrere data i ERP-systemet er at bruge FTP-serveren, enten trådløst (Wi-Fi) eller via en dockingstation (Ethernet). Der findes også en interface til ifm-softwarepakken moneo Track & Trace.

Anvendelsesområder

Typiske applikationer for den alsidige Ident handheld omfatter optimering af processerne i forbindelse med varemodtagelse og -udlevering, lageroptælling og ordreplukning. Mobil identifikation direkte ved porten eller på lageret fremskynder processerne, forhindrer fejl og sparer værdifuld tid. Det gør også den efterfølgende dataindtastning, f.eks. i forbindelse med returvarer eller efterfølgende leverancer, hurtig og enkel.

Ident handheld enhed gør det muligt at overvåge arbejdsprocesserne uden problemer og sikrer, at kvalitetsstandarderne overholdes, selv under krævende forhold. Det sikrer maksimal gennemsigtighed i hele produktionskæden gennem fuld sporbarhed, hvilket gør processerne mere effektive og sikrer, at kvalitetskravene overholdes pålideligt.