- Produktnyheder
- Forbindelsesteknologi
- Et Y-kabel til mange forskellige applikationer
Et Y-kabel til mange forskellige applikationer
En løsning til enhver tænkelig applikation
To sensorer, én indgang? Y-kabler gør det muligt. I værktøjsmaskiner, fødevareindustrien og mobile maskiner samles data fra to sensorer i én port. Dette mindsker antallet af nødvendige indtastninger og sparer plads.
Takket være deres høje modstandsdygtighed over for stød og vibrationer, kombineret med beskyttelsesklasserne IP65, IP67, IP68 og IP69, er Y-kabler også ideelle til krævende applikationer. Den gennemprøvede ecolink-teknologi gør fejlfri tilslutning til en leg.
Forskellige ledningsføringsmuligheder
For at sikre maksimal fleksibilitet i alle applikationer fås vores Y-kabler med forskellige ledningskonfigurationer:
- Sammenkobling af to sensorer (digitale og/eller analoge) til én port
- Sammenkobling af to digitale sensorer til én port
- 1-til-1-forbindelse, f.eks. til OR logik
- Sammenkobling af to digitale sensorer med M8-stik til én M12-port