- Produktnyheder
- Sensorer
- Hurtig og præcis: fotocelle, der måler afstande i μm-området
Hurtig og præcis: fotocelle, der måler afstande i μm-området
- Detekterer bittesmå objekter i mikrometerområdet
- Velegnet til højfrekvens applikationer
- Tre driftstilstande og et robust, kompakt design giver mulighed for en lang række anvendelsesområder
- Nem parameterindstilling og dataudlæsning på IT-niveau
Præcis objektdetektering i krævende omgivelser
Den kompakte fotoelektriske afstandssensor OMH viser sine stærke sider, hvor andre sensorer når deres grænser.
Til anvendelser med hurtige transportbånd måler den frekvenser på op til 1200 Hz i speed mode og detekterer bittesmå objekter takket være en opløsning på op til 0,01 millimeter. Med power Mode bibeholder OMH'en denne mikrometernøjagtighed, selvom objekternes karakter gør dem svære at detektere for almindelige afstandssensorer.
Grundet dens høje nøjagtighed sikres præcis positionering og placering af komponenter, som f.eks. i applikationer som battericelleproduktion.