• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Med en DNV-GL-godkendelse til de hårdeste maritime applikationer

Med en DNV-GL-godkendelse til de hårdeste maritime applikationer

Pålidelige tryk-, temperatur og flowsensorer med DNV-GL-godkendelse til skibsfarten

  • DNV-GL-godkendelse til anvendelse på skibe
  • Tryktransmitter med analog udgang 4...20 mA
  • Temperaturtransmitter med analog udgang 4...20 mA og IO-link
  • Flowsensor med programmerbar koblingsudgang
  • Nedsænkningssonder med analog udgang 4...20 mA og ATEX-godkendelse

Pålidelig også under de hårdeste betingelser
Med DNV-GL-godkendelsen kan de pålidelige væskesensorer fra ifm nu også anvendes i maritime applikationer. Med disse godkendte komponenter undgår brugeren nogle af forhindringerne inden for skibs- og anlægsgodkendelse. Sensorerne er kendetegnede ved deres kompakte udformning og robusthed og er dermed meget velegnede til krævende applikationer, f.eks. hydraulik. Derudover tilbyder ifm også en 5-årig garanti.