Pressemeddelelse: Konfigurerbare stabelbare lystårne
Signallamper monteret på maskiner eller anlæg fungerer som en visuel grænseflade mellem maskinen og operatøren. Især i store haller kan tilstande eller fejl genkendes med et enkelt blik. De nye Dv3xxx-stabellys, som ifm nu præsenterer på SPS-messen, tilbyder en særlig fleksibel og nem at konfigurere løsning til dette formål.
De nye lysmaster fra ifm er nemme at konfigurere og giver en pålidelig visualisering af maskinens status.
De to vigtigste krav, som kunderne stiller til signallygter, er god synlighed, selv under dårlige lysforhold, og høj robusthed, der muliggør pålidelig drift under ugunstige miljøforhold. Modellerne i DV3xxx-serien opfylder disse krav til fulde. Disse lyse LED-lamper er lette at se, selv i direkte sollys. De er robuste og opfylder beskyttelsesklasse IP65, hvilket betyder, at de uden problemer kan bruges i barske industrielle miljøer. Materialerne er holdbare og garanteret lang levetid – ifm tilbyder fem års garanti.
Staklamperne har et modulært design, hvilket gør dem nemme at konfigurere. Op til fem lamper i forskellige farver kan kombineres, afhængigt af anvendelsen. Der kan også tilføjes en summer, hvis det er nødvendigt. De enkelte segmenter er forbundet til basismodulet. Segmenterne styres via digitale indgange, der forsynes med 24 V DC. Staklamperne i DV3xxx-serien er kendetegnet ved deres alsidighed, hvilket gør det nemt at tilpasse dem til en lang række krav. For eksempel kan de enkelte segmenter udskiftes eller suppleres efter behov. Et segment med en anden farve eller en ekstra summer kan installeres med få enkle trin. Stabellys bruges typisk på bearbejdningsmaskiner, samlebånd, emballeringsmaskiner, påfyldningssystemer og mange andre typer maskiner og installationer, hvor statusvisualisering er påkrævet.