Pressemeddelelse: Kraftfuld objektdetektering i trange rum
Fiberoptiske sensorer er den ideelle løsning, når installationspladsen er begrænset. Til sådanne anvendelser lancerer ifm nu den nye OCF-serie fiberoptiske sensorer. Disse kan indstilles intuitivt, har adskillige smarte funktioner takket være IO-Link og tilbyder seks kraftfulde driftsformer, som fiberoptisk forstærker automatisk vælger, når det er nødvendigt.
OCF-fiberoptisk sensor sætter en ny standard for detektering af små dele i trange rum.
Fiberoptiske sensorer fungerer efter samme princip som konventionelle fotoelektriske sensorer. I dette tilfælde er linsen og evalueringselektronikken imidlertid adskilt fra hinanden, hvilket giver en vigtig fordel for mange anvendelser: De optiske fibre kan placeres præcist på meget trange steder og registrere selv meget små dele der. Den fjerne fiberoptiske sensor placeres derefter på et passende sted, f.eks. monteret på maskinen eller endda i et kontrolskab.
De nye fiberoptiske sensorer i OCF-serien gør sådanne anvendelser særligt nemme. De smalle hus er velegnede til montering på DIN-skinner. Der kan de nemt klikkes på plads. De optiske fibre kan også tilsluttes uden værktøj takket være fiberlåsning. Da OCF overholder den høje IP65-beskyttelsesklasse, kan den også monteres i marken, f.eks. direkte på maskinen. Under udviklingen lagde ifm stor vægt på brugervenlighed for at sikre, at den efterfølgende opsætning ville være enkel og intuitiv. Den fiberoptiske sensor har tre knapper til betjening. Den integrerede OLED-skærm med almindelig tekstvisning letter 2-punkts indlæsning. Med find-me-funktionen forenkles lokaliseringen takket være den blinkende fiber. OCF har seks forskellige driftsformer. Outputsignalet kan sendes til et overordnet styresystem via IO-Link samt via en hurtig digital udgang. IO-Link-grænsefladen bruges også til diagnosticering af den fiberoptiske sensor. For eksempel kan graden af tilsmudsning af fiberen overvåges. Denne clean-me-funktion muliggør forebyggende vedligeholdelse i applikationen. Sammen med de nye fiberoptiske sensorer tilbyder ifm også et omfattende udvalg af matchende fiberoptik i en lang række designs, så den rigtige konfiguration kan vælges til hver applikation. Typiske applikationer omfatter trange rum samt brug i høje temperaturer eller kemisk aggressive miljøer.