Den nye EU-maskinforordning er på vej
Hellere være på den sikre side
Tiden går! Den nye EU-maskinforordning (EU) 2023/1230 træder i kraft den 20. januar 2027. Fra denne dato må mobile maskiner, der ikke opfylder kravene i forordningen, ikke længere markedsføres i Den Europæiske Union. Vores omfattende sortiment af TÜV-certificerede sikkerhedskomponenter muliggør problemfri integration i din maskine, både nu og i fremtiden.
Drag fordel af vores mange års erfaring med mobile styresystemer. Gør dine mobile maskiner fremtidssikre.
- Læs mere om vores services.
Maskin sikkerhed beskytter mennesker og arbejdsmiljøet mod fysisk skade. Det omfatter blandt andet:
- Risikovurdering ved hjælp af 3-trinsmodellen i overensstemmelse med ISO 12100.
- Nødstop-systemer, systemer til overvågning af position og hastighed samt sikkerhedssoftware.
- Risikoanalyser i henhold til ISO 13849 (PL a–e) eller IEC 62061 (SIL 1–3).
Cybersikkerhed beskytter maskiner mod digitale trusler:
- beskyttelse mod cyberangreb, datamanipulation og uautoriseret adgang.
- Anvendelse af krypterede kommunikationsprotokoller og sikre gateways.
- Integration i IT/OT-sikkerhedsstrategier.
ifm tilbyder løsninger, der kombinerer begge aspekter – for eksempel sikkerhedsstyringer med integreret sikkerhedsfunktionalitet.
Renovationskøretøj
Sikkerhedsløsninger sikrer førerens sikkerhed i kommunale køretøjer. Her anvendes nødstop og induktive sensorer.
Knusemaskine
På stenknusemaskiner skal operatører og personale ved vedligeholdelsen beskyttes mod utilsigtet betjening af maskinen, f.eks. ved hjælp af sikkerhedscertificerede afbrydere.
Mobile arbejdsplatforme til arbejde i højden
Mobile arbejdsplatforme skal være konstrueret og sikret på en sådan måde, at personer ikke kan falde ud af arbejdsplatformen. Det skal desuden sikres, at maskinen ikke kan vælte på grund af overbelastning, og at personer er beskyttet mod risikoen for at blive klemt fast omkring bommen.
Selvkørende sprøjte
Især på ujævne marker skal man være opmærksom på, at den selvkørende sprøjte ikke vælter. Det skal ligeledes forhindres, at bommerne kommer i kontakt med tilskuere, andre genstande på banen eller endda planter.
Overblik over ifm
Få et indblik i ifm. Hvad adskiller os fra andre? Hvad står vi for?
Bæredygtighed
Ifm forener bæredygtig produktudvikling med innovative teknologier.
mit ifm
Din personlige konto tillader dig at håndtere dine ordrer hurtigt og effektivt.
Mål
ifm deltager på messer i hele verden hvor vi præsenterer innovative løsninger.