• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Tekniske krav og informationer – moneo

Brug af moneo lokalt
(lokal installation)

moneo-softwaren kan betjenes på forskellige terminalenheder og i et virtuelt miljø. På den ene side tilbyder ifm den prækonfigurerede moneo enhedshardware (QHA210) eller moneo vAppliance (f. virtuel maskine) (QVA200), hvor moneo-softwaren er installeret på forhånd. På den anden side er moneo tilgængelig som ren software til installation i et Windows-miljø.

For at gøre brug af moneo-softwaremodulerne er det nødvendigt at købe de tilhørende licenser. Afhængigt af din datakraft kan følgende ydeevne forventes af din moneo-installation:

Præstationsklasse

Platform

Credits
(datakapacitet (værdier/sek.))

Beregnede værdier
(beregn. værdier/sek.)

Antal
navigationsnoder

Antal
smart limits

Maks. antal
tilsluttede IP-enheder

S
Antal CPU-kerner 4,
CPU taktfrekvens [GHz] 2.3, RAM [GB] 8

Windows
installationshjælp

2.500

100

3.500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Antal CPU-kerner 8,
CPU taktfrekvens [GHz] 3.0, RAM [GB] 32

Windows
installationshjælp

10.000

300

12.500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1.) Klik på varenummeret for oplysninger om de tekniske detaljer.

Hvis du vælger moneo på en moneo-enhed inkl. administrationsgrænsefladen AMS (Appliance Management System), kan du forvente følgende ydeevne fra systemerne, afhængigt af hvilken moneo-softwareversion du vælger:

Varenummer

Produkt

Credits
(datakapacitet (værdier/sek.))

Beregnede værdier
(beregn. værdier/sek.)

Antal
navigationsnoder

Antal
smart limits

Maks. antal
tilsluttede IP-enheder

QHA2101.) moneo
enhed
1.250 25 3.500 0 60
QHA3001.) moneo
enhed
2.500 50 3.500 5 125

1.) Klik på varenummeret for oplysninger om de tekniske detaljer.

Brug af moneo i skyen

Dataene overføres til moneo Cloud via såkaldte edge-enheder. Disse enheder er integreret i dit netværk, de registrerer sensordata og sender disse til moneo Cloud. Afhængigt af enhedstypen tilbyder de forskellige funktioner og funktioner.

Varenummer

Produkt

Datakapacitet
(værdier/sek.)

Beregnede værdier
(beregn. værdier/sek.)

Antal navigationsnoder

Maks. antal tilsluttede felt-enheder

Dataflow – intervalindstillinger

Dataflow - aggregeringsindstillinger

Antal smarte grænser

Parameterindstilling af tilsluttede sensorer via moneo Cloud

Fjernvedligeholdelse med moneo remoteConnect

AE21001.) IIoT edgeGateway IP20 500 20 20 25
  • Basis (60 s)
    = 1 Credits​
  • Medium (10 s)
    = 6 Credits​
  • Hurtig (1 s)
    = 60 Credits
  • Seneste værdi​
  • Min​
  • Maks
  • Gennemsnit
0 Muligt Muligt
(efter manuel aktivering)
AE24001.) IIoT edgeGateway IP67 500 20 20 25
  • Basis (60 s)
    = 1 Credits​
  • Medium (10 s)
    = 6 Credits​
  • Hurtig (1 s)
    = 60 Credits
  • Seneste værdi​
  • Min​
  • Maks
  • Gennemsnit
0 Muligt Muligt
(efter manuel aktivering)
AIK0501.) io-key Cellular IoT Gateway​ IO-Link-sensorer kan tilsluttes direkte til de to tilgængelige IO-Link-porte. ​
​
*Afhængigt af den valgte datatarif overføres den sidste værdi til skyen hvert 10. eller hvert 60. sekund.
  • Basis (60 s)
    = 1 Credits​*
  • Medium (10 s)
    = 6 Credits​*
  • Seneste værdi
0 Muligt Ikke muligt

1.) Klik på varenummeret for oplysninger om de tekniske detaljer.

Bemærk:

Kompatibilitet af moneo og ifm IO-Link mastere

moneo er kompatibel med alle ifm IO-Link mastere, der kommunikerer via MQTT/JSON. Første generation af IO-Link mastere (firmware-version V1.n.n) understøttes ikke, men de kan opdateres til en nyere version med en software-opdatering.

Følgende serier understøttes:

  • DataLine serie firmware-version V2.0.n og højere
  • CabinetLine serie firmware-version V2.0.n og højere
  • StandardLine serie firmware-version V2.1.n og højere
  • PerformanceLine serie firmware-version V3.0.n og højere

I de aktuelt beskrevne use cases med moneo RTM, er der brugt IO-Link mastere fra de følgende serier

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Kommunikationen for moneo RTM og IO-Link masterne skal ske via masterens IOT port.

IO-Link masterne for al11nn, AL12nn, AL14nn serien, som ikke er udstyret med en dedikeret IoT port, kan også anvendes til RTM anvendelser. Da disse enheder ikke er optimeret til IOT anvendelser, kan der forventes begrænsninger af ydeevnen.

Derudover er det muligt at konfigurere IO-Link enheder via moneo configure med ifm IO-Link master E30390 og AL1060, som kan tilsluttes via USB-porten. Disse mastere er ikke beregnet til moneo RTM-formål.